Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

Mangueras de radiador Extra Service Vulco-Flex®

ExtraServiceVulcoFlex

(Tipo de producto 4284)

Manguera de radiador flexible con alambre en espiral incorporado. Homologada para aplicaciones marinas. Es una manguera de recambio permanente, que iguala el rendimiento de las mangueras moldeadas. La manguera Vulco-Flex® puede sustituir una gran cantidad de formas y tamaños de mangueras curvadas. Junto con las mangueras de radiador curvadas y rectas de Gates, esta manguera flexible de calidad posibilita una óptima cobertura del mercado.

• Diseñadas para resistir degradación electroquímica, la causa principal de fallos de la manguera
• El alambre de acero en espiral incorporado posibilita curvas de tamaño medio sin pliegues ni dobleces
• Refuerzo de capa de tejido de poliéster
• Fácil de instalar: se vulcaniza hasta tomar forma sin causar tensión superflua en las puntas de fijación
• Resistente a refrigerantes, aceite y ozono
• Rango de temperaturas entre -40°C y +125°C
• Cumple con los requisitos de la normativa SAE 20R5, tipo EC, clase D2
• Disponible en distintas longitudes, dentro del rango de diámetros de 45 mm a 76 mm


Con respecto a los tamaños disponibles, consulte la web www.gatesautocat.com.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend