Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

Mangueras curvadas de 90° Extra Service

extra service curved hose (Tipo de producto 4278)
 
Esta manguera versátil se utiliza para muchas aplicaciones pesadas. Se puede cortar a medida e instalar
con facilidad. Las mangueras curvadas de 90° simétricas se utilizan con frecuencia en camiones,
autobuses y tractores o para otras aplicaciones de tipo industrial.

• Diseñadas para resistir degradación electroquímica, la causa principal de fallos de la manguera
• Refuerzo de trenzado de aramida
• Un tubo extra grueso y elástico evita fugas de agua fría y el endurecimiento causado por calor
• Resistente al calor, a refrigerantes, al ozono y a la intemperie
• Rango de temperaturas entre -40°C y +100°C, ocasionalmente hasta +110°C
• Cumple con los requisitos de la normativa SAE 20R4, clase D2 y DIN 73411, clase A


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend