Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

Mangueras rectas de refrigerante Green Stripe®

GreenStripe

(Tipo de producto 4168)

Esta manguera de radiador resistente y flexible es perfecta para uso general en conexiones rectas o ligeramente curvadas en vehículos para trabajos pesados. Homologada para aplicaciones marinas.

• Diseñadas para resistir degradación electroquímica, la causa principal de fallos de la manguera
• Construcción en tejido de 2 capas para maximizar la flexibilidad y la resistencia
• Refuerzo de alto rendimiento resistente a altas temperaturas
• Es resistente a fugas de agua fría gracias a un tubo de EPDM avanzado que permanece blando y flexible, incluso en condiciones de funcionamiento adversas
• Rango de temperaturas entre -40°C y +135°C
• Cumple con los requisitos de la normativa SAE 20R1, tipo EC, clase D, pared estándar
• Disponible en longitudes de 1 m; la cubierta está marcada en incrementos de 1 cm para facilitar instalaciones personalizadas

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend