Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina

 

Mangueras rectas de silicona Extra Service

StraightSiliconeHose


(Tipo de producto 4281)

Esta manguera recta de silicona funciona perfectamente como conducto para la conexión de radiadores, calentadores u otras aplicaciones de trasvase de refrigerante en condiciones donde la ventilación es escasa.
La manguera de silicona de Gates es resistente a temperaturas extremas y es fácil de cortar a medida.

• Varias capas de material de silicona de primer grado

• Reforzada con fibra sintética trenzada resistente a temperaturas elevadas

• Un tubo extra grueso y elástico evita fugas de agua fría y endurecimiento por el efecto del calor

• Resistente a la intemperie, al ozono, a refrigerantes y al aceite lubricante

• Rango de temperaturas entre -40°C y +176°C

• Cumple con los requisitos de la normativa SAE 20R1, clase A, pared estándar

• Disponible en longitudes de 1 m, que puede cortarse a medida con el cortatubos de Gates

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend