Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeÅ¡tina
Una reducción de combustible de hasta el 10 % con nuestra tecnología de start/stop accionada por correa EMD™

Nueva tecnología doble soporte/tensor para generadores de arranque accionados por correas

El sistema de transmisión electromecánica (EMD) de Gates permite a los sistemas generadores de arranque utilizar una transmisión de correa avanzada para un arranque del vehículo suave y casi completamente silencioso. Esta tecnología de arranque y detención accionada por correas, apta también para microhíbridos e híbridos moderados, ayudará a conseguir el objetivo marcado en la normativa automovilística de la UE para 2020 de 95 g de CO2 por km. Gates ofrece correas Micro-V® de carga alta y diversos conceptos de tensores diseñados conjuntamente como tecnología EMD™ de Gates, para obtener un rendimiento superior en un entorno de arranque-parada exigente.

La tecnología EMD™ accionada por correa de Gates ofrece las siguientes funciones:
∙ Arranque-detención
∙ Modo propulsión
∙ Modo calada
∙ Recuperación de energía del freno

Gates cuenta con más de 10 años de experiencia en tecnología start/stop accionada por correa. La primera producción se remonta a 2004, con PSA. Gates también introdujo la fabricación en serie de la tecnología EMD con General Motors y Mercedes-Benz.

> Descargue más información sobre el EMD™.
 

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend