Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
 

Concebida para ofrecer el nivel de rendimiento adecuado en función de cada aplicación

 


 

La serie PRO es la nueva línea de componentes hidráulicos de calidad profesional de Gates diseñada para cumplir con las especificaciones y los estándares industriales. Diseñada para satisfacer las necesidades de aplicaciones hidráulicas de uso diario. Las nuevas combinaciones de mangueras y conexiones abarcan las cuatro especificaciones de manguera con refuerzo de malla metálica trenzada más comunes en Europa: EN 857 1SC, EN 857 2 SC, EN 853 1SN y EN 853 2SN.

GAMA DE MANGUERAS DE LA SERIE PRO

El programa de mangueras de refuerzo con malla metálica trenzada de la serie PRO incluye dos construcciones de manguera compacta (Excellium) y dos construcciones de manguera estándar (CR). Las mangueras están disponibles en los tamaños -04, -05, -06, -08, -10, -12, -16.

Descargar la presentación de toda la gama

GAMA DE CONEXIONES DE LA SERIE PRO

El programa de conexiones de la serie PRO cubre todos los diámetros de manguera con un mismo casquillo por cada tamaño y una gama compacta de 248 terminaciones con tamaños comprendidos entre -4 y -16.

Descargar la presentación de toda la gama

 

 
 
 

 
 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend