Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

February, 2012

Контактное лицо: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Новые термостаты от компании Gates

В ассортименте термостатов от компании Gates появилось 15 новых наименований; на сегодняшний день это самый широкий ассортимент, представленный на рынке, который охватывает 93% всего автопарка Европы. Термостаты Gates имеют оригинальную конструкцию с применением самоочищающегося и саморегулирующегося клапана, что обеспечивает точность установки и предотвращает утечки.

15 новых позиций  ассортимента предназначены для наиболее современных моделей BMW 1-й и 3-й серий, Fiat Punto, Ford Mondeo, Mazda 5, Opel Astra и Volvo S40.

Новейшей разработкой в ассортименте Gates являются термостаты с электронным управлением. Восковой элемент этих высокотехнологичных термостатов оснащен встроенным нагревательным резистором, степень нагрева которого регулируется системой управления двигателем. Эта новая технология обеспечивает более точные характеристики прогрева двигателя и непрерывную подстройку температуры охлаждающий жидкости в зависимости от текущих условий движения автомобиля.

В результате снижается потребление топлива, сокращаются вредные выбросы, уменьшается износ и продлевается срок службы двигателя с исключительно широким охватом парка автомобилей при небольших складских запасах.  Запасы на складе могут быть снижены за счет того, что термостаты Gates содержат разнообразные уплотнения и прокладки, а это позволяет использовать одну модель термостата для широкого ряда автомобильных двигателей. Например, термостат TH00188G1 допускает свыше 1035 вариантов применения, включая автомобили Peugeot 106, Skoda Octavia, Citroën Saxo, Volkswagen Golf, Audi A4 и Renault Clio.

Кроме того, некоторые прокладки от Gates имеют клейкую основу, что позволяет отказаться от применения прокладочного клея и наполовину сокращает время на монтаж.

Наряду с термостатами компания Gates поставляет обширный ассортимент патрубков  для систем охлаждения, переходников для патрубков отопителя, а также крышек для радиаторов и расширительных бачков. Дополнительную информацию по размерам и применению можно найти в интерактивном каталоге продукции компании Gates: www.gatesautocat.com.