Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Рукава сверхвысокого давления
 

EFG6KEFG6K

Рекомендуемые области применения:

Системы с чрезвычайно высоким давлением и высокими импульсными нагрузками, например, объёмные гидропередачи. Совместимость с биологически разлагаемыми гидравлическими жидкостями – синтетическими эфирами, полигликолями и растительными маслами – наряду с обычными жидкостями на основе нефтепродуктов.

Фитинги: GlobalSpiral™

Характеристики/преимущества:

Чрезвычайная гибкость.
Превосходная устойчивость к импульсным нагрузкам в изогнутом состоянии: до 1 000 000 импульсных циклов при испытаниях с малым радиусом изгиба.
80% радиуса изгиба от нормы EN 856 4SP/4SH при расчетном рабочем давлении.

EFG5K
EFG5K

Рекомендуемые области применения:
Гидравлические системы с чрезвычайно высоким давлением и высокими импульсными нагрузками. Совместимость с биологически разлагаемыми гидравлическими жидкостями – синтетическими эфирами, полигликолями и растительными маслами – наряду с обычными жидкостями на основе нефтепродуктов.
Фитинги: GlobalSpiral™

Характеристики/преимущества: Чрезвычайная гибкость.
Превосходная устойчивость к импульсным нагрузкам в изогнутом состоянии: до 1 000 000 импульсных циклов при испытаниях.
80% радиуса изгиба от нормы EN 856 4SP/4SH при расчетном рабочем давлении.

EFG4K
EFG4K

Рекомендуемые области применения: 

Гидравлические системы с чрезвычайно высоким давлением и высокими импульсными нагрузками. Совместимость с биологически разлагаемыми гидравлическими жидкостями – синтетическими эфирами, полигликолями и растительными маслами – наряду с обычными жидкостями на основе нефтепродуктов.
Фитинги: GlobalSpiral™

Характеристики/преимущества: Самый гибкий на сегодняшний день рукав стандарта EN 856 R12 / SAE 100R12.
Превосходная устойчивость к импульсным нагрузкам в изогнутом состоянии: до 1 000 000 импульсных циклов при испытаниях с радиусом изгиба 50% от нормы EN 856 R12 и SAE 100R12.
45% от нормы EN 856 4SP.

EFG3K
G3K

Рекомендуемые области применения:
Гидравлические системы с чрезвычайно высоким давлением и высокими импульсными нагрузками.
Фитинги: GlobalSpiral™

Характеристики/преимущества:

Чрезвычайная гибкость.
Превосходная устойчивость к импульсным нагрузкам в изогнутом состоянии: до 1 000 000 импульсных циклов при испытаниях.
80% радиуса игзиба от нормы EN 856 4SP при расчетном рабочем давлении.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend