Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Не требующая зачищения рукава арматура GlobalSpiral™
 

Арматура GlobalSpiral™ для соединения без зачистки –
воплощение универсальности!

Особенности -- Преимущества             

 -          Не требуется зачистка
                   Простое производство заказных изделий
                   Не требуется инструмент для зачистки, отсутствуют загрязнение воздуха и пыль

-          Миллион циклов импульсных испытаний
                   Увеличенный срок службы арматуры

-          Рабочее давление для большинства размеров – до 42 МПа (6 000 фунт/кв. дюйм)
                   Простота складского учета
                   Сокращение многообразия артикулов

-          Более 30 конфигураций резьбы/фланцев 
                   Расширение области применения

-          Покрытие TuffCoat™
                   Более чем 4-кратная устойчивость к
 коррозии по сравнению с
                   требованиями стандарта SAE ASTMB117

-          Обжатие с внедрением в оплетку 
                   Улучшенная герметичность соединения

-          Высокосортная сталь
                   Максимальная прочность

-      Выдерживает температуру до +121°C (+250°F) 
                   Сохранение характеристик при высоких температурах
                   Увеличенный срок службы арматуры

-          Механически обработанные контргайки FJX, FFORX, FBSPORX и FDHORX 
                   Устойчивость к разрыву 4:1 – до 168 МПа (24 000 фунт/кв. дюйм)
                   Увеличение крутящего момента/герметичности

-          Соответствие международным стандартам ISO, DIN, EN, SAE, а также стандартам Gates G6K
                   Производительность мирового уровня

Фланцы Gates GlobalSpiral™ для спиральных шлангов
Прочное цельное фланцевое соединение

Особенности -- Преимущества

-          Отсутствие паяных/сварных швов
                    
Повышение надежности

-          Коническая фланцевая головка
                    Повышение устойчивости к механическим напряжениям

-          Утолщенные трубки
                    Исключение возможных точек утечки
                    Вибростойкость

-          Стальное покрытие высочайшего качества TuffCoat™, не содержащее свинца
                    Превосходная устойчивость к изгибанию
                    Более чем 4-кратная устойчивость к коррозии по сравнению с
                    требованиями стандарта SAE ASTMB117

GSflange1

90° фланцевое соединение конкурента со спайкой

GSflange2

Цельное фланцевое соединение Gates

Утолщенные трубки
Отсутствие паяных /сварных швов
Коническая фланцевая головка
 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend