Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                  Шланги общего назначения Гаражи

(Типы изделий 3204, 3206 и 3219)

GPHose Гибкие шланги компании Gates общего назначения могут использоваться для перемещения воды, воздуха и других веществ. Три типа шлангов общего назначения могут перекрыть диапазон рабочих давлений от 1,3 МПа (13 кг/см²) до 3,7 МПа (37 кг/см²).


GP 40

(Тип изделия 3204)

Рекомендуется для подачи воздуха и воды в системах общего назначения, требующих максимальной гибкости.
• Устойчивость к истиранию, погодным условиям и озону
• Минимальное давление разрыва 40 кг/см² (4 МПа)
• Диапазон температур от -40°C до +100°C (+80°C для воздуха)

GP 60

(Тип изделия 3206)

Прочный и гибкий шланг для общего применения в промышленности, например, для подачи масла, гидравлических жидкостей, спиртовых и водных растворов, для оборудования промывки горячей водой и пневматических систем общего назначения. Для большей безопасности проводит статическое электричество.
• Устойчивость к маслу и истиранию
• Минимальное давление разрыва 60 кг/см² (6 МПа)
• Диапазон температур от -40°C до +100°C

Упаковка:
Шланг длиной 40 м в термоусадочной пластиковой упаковке.


GP 80 Plus

(Тип изделия 3219)

Прочный шланг для общего применения в промышленности, например, для подачи масла, гидравлических жидкостей, спиртов, водных растворов, кислот, моющих средств и химикатов. Для большей безопасности проводит статическое электричество.
• Устойчивость к маслу, истиранию, погодным условиям и озону
• Минимальное давление разрыва 110 кг/см² (11 МПа) для шлангов с внутренним диаметром до 13 мм (1/2”) и 90 кг/см² (9 МПа) для больших диаметров
• Диапазон температур от -40°C до +100°C

Упаковка:
Шланг длиной 40 м в термоусадочной пластиковой упаковке.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend