Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                        Топливный шланг низкого просачивания
 
топливный шланг с низким прониканием
(Тип изделия 4219)
 
Шланги исключительного качества, соответствующие самым последним стандартам и требованиям по охране окружающей среды.
 
• Фторэластомерное покрытие трубки устойчиво к проникновению спирта и высокосернистого газа
• Трубка обладает стойкостью к воздействию тепла, высокосернистого газа и топлива (этилированного, неэтилированного и содержащего спирт бензина, дизельного и биодизельного топлива)
• Материал покрытия устойчив к воздействию тепла, озона и абразивного износа
• Армирование оплеткой из полиэстера
• Рабочее давление до 1,2 МПа (12 кг/см²)
• Диапазон температур от -35°C до +150°C
• Отвечает требованиям стандарта SAE 30R9
 
Рекомендуется для использования в топливных системах с фиксацией шлангов при помощи зажимов
 
Не применять внутри топливных баков и для сжиженного нефтяного газа. Не предназначены для замены спаренных шланговых узлов на двигателях с впрыском топлива.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend