Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                     Переходники патрубков отопителя


Heaterhoseconnectors

(Тип изделия 7315)

Рекомендуется использовать соединители Gates для патрубков отопителя и радиатора малого диаметра; они обеспечивают улучшенное уплотнение между патрубками с одинаковым или различным внутренним диаметром. С помощью прямых, угловых, T-образных соединителей и переходных муфт можно создать любую конфигурацию патрубка. Они могут использоваться на автомобилях как малой, так и большой грузоподъемности.

• Изготовлен из 100% нейлона, армированного стекловолокном

• Устойчивость к воздействию присадок охлаждающих жидкостей, бензина, дизельного топлива, масел и сжиженного газа

• Устройство предотвращения вращения препятствует соскальзыванию патрубка с переходника

• Штуцерная посадка обеспечивает герметичное уплотнение

• Исключительная устойчивость к воздействию экстремальных температур в диапазоне от -65°C до +250°C

• Максимальное рабочее давление до 2 МПа (20 кг/см2)

Упаковка:
Внешний диаметр до 19 мм: 5 штуки в пластиковом пакете.
Внешний диаметр 25 мм: 2 штуки в пластиковом пакете.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend