Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

Рукав радиаторный Extra Service Vulco-Flex®

ExtraServiceVulcoFlex(Тип изделия 4284)

Гибкий патрубок радиатора, снабженный встроенной спиральной проволокой. Одобрен для применения в судовом оборудовании. Это патрубок для долговременной замены с характеристиками, не уступающими литому патрубку. Патрубком Vulco-Flex® можно заменить изогнутые патрубки множества форм и размеров. В сочетании с прямыми и изогнутыми патрубками для радиаторов компании Gates этот гибкий качественный патрубок обеспечивает оптимальный охват потребностей рынка.

• Конструкция предусматривает устойчивость к электрохимической деградации, основной причине отказа шлангов

• Встроенная стальная проволочная спираль допускает изгибы с умеренным радиусом без сплющивания или излома

• Упрочнение витой полиэстеровой тканью

• Простота установки: патрубок вулканизируется для придания формы без излишних напряжений в соединениях

• Устойчивость к воздействию охлаждающих жидкостей, масел и озона

• Диапазон температур от -40°C до +125°C

• Отвечает требованиям стандарта SAE 20R5, тип ЕС, класс D2

• Имеются патрубки различной длины с внутренним диаметром в диапазоне от 45 мм до 76 мм Информацию об имеющихся в наличии размерах можно получить в каталоге продукции Gates для высоконагруженных систем E/70385 или на сайте www.gatesautocat.com.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend