Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

Кривые патрубки усиленные серии Extra Service

ExtraServiceCurvedHose(Тип изделия 4278)

Этот универсальный патрубок допускает множество вариантов применения в тяжелых условиях работы. Его легко обрезать по размеру и установить в нужном месте. Симметричные прямоугольные патрубки часто используются в грузовиках, автобусах, тракторах, или в промышленном оборудовании другого типа.

• Конструкция предусматривает устойчивость к электрохимической деградации, основной причине отказа шлангов

• Упрочняющая арамидная оплетка

• Увеличенная толщина и эластичность трубы предупреждает утечки в холодном состоянии и затвердение, обусловленное нагревом

• Устойчивость к воздействию тепла, охлаждающих жидкостей, озона и погодных условий

• Диапазон температур от -40°C до +100°C, кратковременно до +110°C

• Отвечает требованиям стандартов SAE 20R4, класс D2 и DIN 73411, класс A


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend