Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

Прямой рукав для охлаждающей жидкости 
Green Stripe®

GreenStripe(Тип изделия 4168)

Этот стойкий и гибкий патрубок радиатора идеально подходит для применения в прямых и несколько изогнутых соединениях автомобилей большой грузоподъемности. Одобрен для применения в судовом оборудовании.

• Конструкция предусматривает устойчивость к электрохимической деградации, основной причине отказа шлангов

• 2-слойная диагональная конструкция тканевого покрытия для достижения максимальной гибкости и прочности

• Высокоэффективное упрочнение, обеспечивающее стойкость к воздействию высоких температур

• Предотвращаются утечки холодной воды благодаря применению трубы из улучшенного этиленпропилендиенмономера, сохраняющей мягкость и эластичность даже в неблагоприятных условиях эксплуатации

• Диапазон температур от -40°C до +135°C

• Отвечает требованиям стандарта SAE 20R1, тип EC, класс D, стандартная стенка

• Поставляется в отрезках длиной 1 м, на покрытии имеются метки с шагом 1 см для облегчения самостоятельной подгонки при установке

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend