Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                         Прямой патрубок отопителя

straight_heater_hose

(Тип изделия 3230)

Исключительно долговечный патрубок отопителя для прямых и изогнутых соединений. Упругие свойства упрочнения позволяют надевать шланг на трубки, диаметр которых на 4 мм больше, чем номинальный внутренний диаметр шланга.


• Конструкция предусматривает устойчивость к электрохимической деградации, основной причине отказа шлангов
• Прочная и эластичная основа шланга допускает перегибы с умеренным радиусом
• Упругое тканевое упрочнение выдерживает внутреннее давление и допускает установку на торцевое соединение с расширением
• Материал трубки и покрытия устойчив к воздействию озона, охлаждающих жидкостей и температур от -50°C до +100°C, кратковременно до +110°C
• Отвечает требованиям DIN 73411, класс A (за исключением допусков)

Упаковка:

Шланг длиной 15 м в коробке со специальной откидной крышкой, облегчающей размотку, измерение длины и хранение.

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend