Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                       Изогнутые патрубки

curvedhose(Тип изделия 4275)

Патрубок заводской отливки для использования в качестве верхнего, нижнего, байпасного патрубка, патрубка отопителя и другого оборудования для охлаждения жидкости. Одобрен для применения в судовом оборудовании. Серия изогнутых патрубков компании Gates является наиболее полной на европейском рынке запчастей. Благодаря объединению - один размер патрубка допускает несколько вариантов применения - количество наименований было снижено. Для того, чтобы еще больше повысить количество вариантов применения, на патрубок нанесены метки для обрезки.

• Конструкция предусматривает устойчивость к электрохимической деградации, основной причине отказа шлангов
• Заранее заданная форма для обеспечения идеального уплотнения соединений
• Упрочнение оплеткой из арамидного или вискозного волокна (в зависимости от применения)
• Устойчивость к воздействию тепла, озона и химических охлаждающих жидкостей
• Диапазон температур от -40°C до +100°C, кратковременно до +110°C
• Максимальное рабочее давление для патрубков с внутренним диаметром, меньшим или равным 40 мм составляет 0,4 МПа; для патрубков с внутренним диаметром больше 40 мм - 0,3 МПа
• Отвечает требованиям стандартов SAE 20R4, класс D2 и DIN 73411, класс A (за исключением допусков)
 
Информацию об имеющихся в наличии размерах можно получить в каталоге систем охлаждения Gates E/70372 или на сайте www.gatesautocat.com.

 

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend