Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
PowerGrip® GTX
PowerGrip® GTX

PowerGrip® GTX – это новейший каучуковый синхронный ремень премиум-класса в ассортименте ремней компании Gates. Этот ремень выпускается с шагом 8M и 14M и обладает оптимальными характеристиками для высокоэффективной и бесшумной работы в условиях высоких нагрузок. Вы можете быть уверены в надежности PowerGrip® GTX, используя его и в приводе новой конструкции, и при замене старого ремня.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

  • Высокопрочный корд с низким коэффициентом растяжения, обеспечивающий предельную стойкость к ударным нагрузкам
  • Бесшумность работы и отсутствие необходимости в техническом обслуживании
  • Компактность, малый вес, экономичность
  • Превосходное сцепление в шкивах с профилем HTD®
  • Обладает антистатическими свойствами (ISO 9563), а также соответствует стандартам REACH и RoHS
  • Стандартное исполнение с расчетной длиной от 264 мм до 4578 мм при ширине 20, 30, 40, 50, 65, 85 мм (8M) и 20, 40, 55, 85, 115, 170 мм (14M). Другие размеры поставляются по заказу
  • По запросу поставляется в исполнении PowerPainT™ для устранения риска загрязнения лакокрасочных материалов
ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЮТ НА ВАШ БИЗНЕС
  • Простота замены ремней типа HTD®/GT3 в имеющемся оборудовании, уменьшение общих размеров привода при одновременном увеличении нагрузочной способности на 40% по сравнению с PowerGrip® GT3
  • Надежность и безотказность работы, продлевающая срок службы вашей системы
  • Значительное снижение ежедневных эксплуатационных расходов за счет устранения простоев и максимального повышения производительности

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip® GTX 929 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend