Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

               Шланг Barricade® для систем впрыска топлива
               с низкой проницаемостью

 

Шланг Barricade® для систем впрыска топлива отличается низкой проницаемостью и совместим со многими видами топлива. Благодаря использованию технологии 5-слойной изоляции GreenShield™ практически полностью исключаются потери паров топлива. Это один из наиболее экологичных топливных шлангов на рынке, способствующий экономии средств. Таким образом, он помогает вам, вашим клиентам и окружающей среде.
 

 

 



Преимущества шланга Barricade® для систем впрыска топлива

 

  • Экономия топлива благодаря невероятно низкому коэффициенту проницаемости Barricade® – это наименьшее значение на рынке: 1 г/м2 в день
  • Полностью отвечает требованиям CARB и других экологических стандартов, и превосходит требования стандарта SAE J30R14T2*
  • Упрочнение спиральной оплеткой из арамидного волокна обеспечивает превосходную прочность на разрыв
  • Работает с многими видами топлива: аттестован для применения с этилированным и неэтилированным бензином, дизельным и биодизельным топливом марок B-100, E-10, E-15, E-85, а также топливом, содержащим 100% метанола, этанола и газохола
  • Наилучшее в классе значение рабочего давления – 1,55 МПа (15,5 кг/см2) в диапазоне температур от -40°C до 125°C (длительно) и до 150°C (периодически)
* За исключением устойчивости к изломам
Fuel_line_hose

Конструктивные особенности шланга Barricade® для систем впрыска топлива

Barricade_Fuel_line_hose
  • 1. Изолирующая трубка: Предназначена для обеспечения устойчивости к воздействию сильного нагрева, масел и агрессивного топлива типа этанола.
  • 2. Изолирующий слой GreenShieldTM: Запатентованный термопластический материал, который обеспечивает самую низкую проницаемость на рынке.
  • 3. Адгезионный слой: Выступает в роли второго уровня защиты от масел и агрессивного топлива в случае нарушения целостности трубки и/или термопластического изоляционного слоя.
  • 4. Армирование: Спиральная тканевая оплетка придает устойчивость к воздействию внутреннего давления и обеспечивает лучшее в классе рабочее давление.
  • 5. Внешний слой: Этот бензомаслостойкий слой обладает исключительной устойчивостью к воздействию озона и тепла и защищает внутренние компоненты шланга.

 


! Не используйте шланг Barricade® внутри резервуаров или в установках сжиженного газа. Для топливных магистралей с погружением шлангов в бензин используйте погружные топливные шланги Gates.

 


 
 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend