Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РЕМЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ
 

                       ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РЕМЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
                ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ

Ассортимент продукции стандартных ремней Synchro-Power® компании
Gates покрывает множество областей применения. Если Ваше производство
требует проектирование ремня, удовлетворящего очень специфические
эксплуатационные потребности, компания Gates также предлагает Вам
множество полиуретановых ременных продукций, изготовляемых по заказу.
Эти полиуританновые ременные изделия, изготовляемые для удовлетворения Ваших самых насущных потребностей и имеют уровень качества сопоставимый с их оригинальными аналогами. Все это делает их идеальным добавлением к стандартному ассортименту ремней Synchro-Power® компании Gates.

КОНЕЧНЫЕ РЕМНИ (LONG LENGTH)

Конечные ремни обеспечивают самый высокий уровень гибкости в области конвейерных механизмов и приводов линейного позиционирования. Они производятся в обширном диапазоне типов корда, типов полиуретана и покрытий. Этот ряд сочетаний материалов гарантирует широкий диапазон возможных конфигураций для Вашей области применения.
Специальной категорией является ремень автоматического выравнивания. Этот Ремень обладает всеми способностями обыкновенного полиуретанового ремня, но имеет направляющую для устранения бокового смещения. Линейные ремни могут поставляться как в незамкнутом исполнении, так и в бесконечом со сваренными концами. Мы можем произвести бесконечные сварные ремни практически любой длины, используя процесс термической сварки для соединения концов ремней. Осуществить сварку ремней по запросу клиента могут Авторизованные дистрибьюторы, которые имеют соответствующее оборудование. Они имеют соответствующий европейский сертификат «фабрикатора». Благодаря этому клиент имеет возможность получать требуемые бесконечные сварные ремни за очень короткий срок.

ШИРОКИЕ РЕМНИ

Компания Gates производит полиуретановые ремни шириной до 450 мм. Эти ремни специально разработаны для конвейерного оборудования. Широкие ремни в первую очередь применяются для технологических конвейеров, где обычно все технологические шаги происходят на ремне.

РЕМНИ FLEX

Ремни Flex изготовляются методом экструзии и могут иметь любую длину, заказанную клиентом в диапазоне от 1,5 до 24 м. Они изготовлены из термопластического полиуретана высокого качества и имеют спиралевидно намотанные прочные нити корда, обеспечивающие высокую прочность и способность передавать мощность действительно бесконечного ремня.

Специфические характеристики

Вдобавок, компания Gates предлагает широкий диапазон модификаций ремней и полную гамму возможностей вторичного производства: все конечные, широкие ремни и ремни flex по заказу могут поставляться с специальными покрытиями и профилями-толкателями, а также иметь специальную механическую обработку. Разработчики материалов и систем полагаются на способность компании Gates решать самые сложные задачи в области проектирования.

ПОКРЫТИЯ

Большинство типов ремней могут иметь покрытие для достижения желаемого коэффициента трения, устойчивости к абразивному износу или жесткости. Больше 20 разных покрытий в Вашем распоряжении для разрешения Ваших самых сложных эксплуатационных потребностей: от полиуретана и каучука до пены, ПВХ и специализированных покрытий.

ПРОФИЛИ-ТОЛКАТЕЛИ

Конечные и широкие ремни, и ремни flex могут выполняться с приваренными
профилями по заказу для удовлетворения специфических потребностей Вашей области применения: удерживание, толкание, подъем или приведение в движение. Эти профили изготовлены из полиуретана и, благодаря термическому соединению, становятся с ремнем одним целым. Они могут быть изготовлены практически любой формы, поэтому эти ремни идеально подойдут для Ваших сборочных, упаковочных и других операций линий автоматизации. Более 2000 различных форм профилей- толкателей, производимых компанией Gates, в Вашем распоряжении.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Компания Gates предлагает Вам как первичную, так и вторичную механическую обработку ремней для достижения любого конструкторского решения. От шлифовки граней и поверхностей для достижения более узких допусков, пробивки и обработки отверстий или пазов, до обработки трехмерного контура на станке с ЧПУ - компания
Gates предоставляет полное и точно решение.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend