Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

March, 2004


Gates lancera « Safe Hydraulics » à Mécanélem 2004

Meyzieu – La division Hose & Connectors de Gates profitera de sa présence à Mécanélem (au Stand 038 du Hall 6N) pour lancer son tout nouveau programme de formation, sécurité, fiabilité et entretien préventif: « Safe Hydraulics ».

SafeHydraulicsCette année à Mécanélem, la grande nouveauté chez Gates Hose & Connectors sera le lancement du programme "Safe Hydraulics". Ce programme de formation extensif est axé sur la sécurité et productivité via l’entretien préventif.  

En tant que leaders de l'industrie, Gates et ses distributeurs agréés ont une expérience confirmée qu'ils sont maintenant en mesure de partager avec le marché via  le programme «Safe Hydraulics». Délivré par les ingénieurs application de la société Gates et ses distributeurs agréés qui ont suivi le processus rigoureux de certification, le programme «Safe Hydraulics» permet aux utilisateurs d’améliorer la sécurité tout en apprenant à réaliser des flexibles fiables et économiques d’une grande longévité.  

Le programme «Safe Hydraulics» est un des éléments représentatifs de l'approche intégrée de Gates, dans laquelle la société se positionne comme fournisseur de produits de haute performance, de qualité, apportant une forte valeur ajoutée et un support après-vente élaboré.

Sur le plan produit, l’accent sera mis sur  les tuyaux spiralés acier Gates avec le nouveau  tube interne hydraulique EnviroFluid™.  Le tube du tuyau spiralé acier EnviroFluid™ est réalisé à partir  d'un mélange spécial en nitrile qui évite que les liquides écologiques migrent à travers le tube, formant ainsi des cloques sur la robe.  Les embouts Gates GlobalSpiral™ sont compatibles avec toutes les dimensions des tuyaux EnviroFluid™ et assurent une durée de vie prolongée.

D'autres produits vedettes, comme le TuffCoat™ et le MegaTuff® , figureront au stand Gates.  TuffCoat™ est un nouveau traitement protecteur des embouts hydrauliques Gates à base de zinc, qui procure une résistance à la corrosion quatre fois supérieure aux traitements standard électrolytique.  La technologie MegaTuff® procure à la robe du tuyau une résistance à l'abrasion inégalée.

Dans le secteur de la construction, le tuyau jumelé flexible Gates CM2T-TWIN Megaflex®  - idéal pour des applications où des circuits de pression et de retour sont routés ensemble sur des grandes longueurs - mérite une mention particulière.  Composé de deux tuyaux en caoutchouc de haute qualité, jumelé par vulcanisation pour former un ensemble homogène, cette construction exclut toute forme d'abrasion  entre les deux tuyaux.  

Tous les produits Gates Hose and Connectors sont garantis par des tests approfondis et un programme de recherche  et développement continu qui permet de rester en avance sur les évolutions du marché. En plus de leur engagement à fournir des produits de haute performance, Gates Hose & Connectors et tous ses distributeurs agrées maintiennent une exigence de très haut niveau sur le plan qualité-service.