Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

October, 2013

Kontakt: PAtricia Vauzelle
mediaeurope@gates.com

Firma Gates rozszerza ofertę termostatów

Firma Gates jest najbardziej znana, jako specjalista od układów napędowych, podczas gdy jest również jednym z wiodących w Europie dostawców podzespołów do układów chłodzenia. Dzięki rozszerzeniu oferty o 64 termostaty, firma Gates ugruntowuje swoją pozycję głównego dostawcy termostatów o jakości wyposażenia oryginalnego. Gama termostatów Gates liczy łącznie 511 pozycji i zapewnia pokrycie ponad 95% zastosowań europejskiego parku samochodowego.

Termostaty monitorują temperaturę cieczy chłodzącej i regulują natężenie jej przepływu przez chłodnicę, chroniąc silnik przed przegraniem lub nadmiernym chłodzeniem. Konstrukcja termostatów Gates jest identyczna jak w przypadku produktów stosowanych na OE. Dzięki temu gwarantują one precyzyjne dopasowanie, szczelność oraz utrzymują temperaturę silnika w ramach specyfikacji określonych przez producenta danego pojazdu.

Informacje o asortymencie termostatów Gates przedstawiono w publikacji E13/70350. Obejmuje on termostaty konwencjonalne i termostaty z obudową. W skład oferty wchodzą także termostaty sterowane elektronicznie. Te zaawansowane technicznie elementy kontrolowane są przez system sterowania silnikiem. Technologia ta umożliwia sprawniejsze nagrzewanie silnika oraz ciągłe dostosowywanie temperatury chłodziwa do bieżących warunków jazdy. W rezultacie możliwa jest dalsza redukcja poziomu spalania, emisji spalin oraz zużycia elementów eksploatacyjnych.

Kolejną zaletą termostatów Gates jest szerokie pokrycie zastosowań przy użyciu ograniczonej ilości referencji. Dostarczane są one z kilkoma różnymi uszczelkami i uszczelnieniami w zestawie, umożliwiając tym samym montaż do kilku różnych modeli samochodów.

Oprócz termostatów, firma Gates oferuje także szeroki asortyment przewodów chłodzenia, łączników, korków chłodnic i zbiorników wyrównawczych. Dalsze informacje dotyczące zastosowań i rozmiarów dostępne są w katalogu online na stronie: www.gatesautocat.com. Katalog ten można przeglądać za pomocą urządzeń mobilnych, co zapewnia dostęp do danych w każdym miejscu i czasie.