Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

February, 2012

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Nowe termostaty w ofercie firmy Gates

Firma Gates rozszerza dotychczasową ofertę o kolejne 15 termostatów, zapewniającnajszersze pokrycie (93%) zastosowań europejskiego parku samochodowego na rynku.Zastosowanie konstrukcji z OE oraz samoczyszczącego i samonastawnego zaworu sprawia, iż termostaty Gates doskonale pasują i gwarantują optymalne osiągi.
Wprowadzenie do obrotu 15 nowych referencji umożliwia pokrycie zastosowań w najnowszych modelach samochodów, takich jak: BMW 1 i 3, Fiat Punto, Ford Mondeo, Mazda 5, Opel Astra i Volvo S40.

Ofertę Gates uzupełniono również o termostaty sterowane elektronicznie. Te zaawansowane technicznie elementy kontrolowane są przez system sterowania silnikiem. Technologia ta umożliwia sprawniejsze nagrzewanie silnika oraz ciągłe dostosowywanie temperatury chłodziwa do bieżących warunków jazdy.

W rezultacie możliwa jest dalsza redukcja poziomu spalania, emisji spalin oraz zużycia elementów eksploatacyjnych. Kolejną zaletą termostatów Gates jest szerokie pokrycie zastosowań przy użyciu ograniczonej ilości referencji. Dostarczane są one z kilkoma różnymi uszczelkami i uszczelnieniami w zestawie, umożliwiając tym samym montaż do kilku różnych modeli samochodów. Przykładowo, termostat TH00188G1 ma ponad 1035 zastosowań, w tym Peugeot 106, Skoda Octavia, Citroën Saxo, Volkswagen Golf, Audi A4 i Renault Clio.

Niektóre z dostarczanych uszczelek są samoprzylepne, dzięki czemu skracają czas montażu termostatu nawet o 50%. Tylna samoprzylepna strona zapobiega wyciekom wody i nie wymaga dodatkowego uszczelnienia.

Oprócz termostatów, firma Gates oferuje także szeroki asortyment przewodów chłodzenia, łączników, korków chłodnic i zbiorników wyrównawczych. Dalsze informacje dotyczące zastosowań i rozmiarów dostępne są w katalogu online na stronie: www.gatesautocat.com.