Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

Polychain_GT_Carbon_header

Obecnie są rуwnież dostępne specjalne konstrukcje pasów:

- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil

Poly Chain® GT Carbon™ to nowy w ofercie firmy Gates poliuretanowy pas synchroniczny z opatentowanymi węglowymi kordami, przeznaczony do pracy w wolnych napędach o dużym momencie obrotowym. Zajmujący się rozwojem materiałów inżynierowie firmy Gates jako pierwsi zastosowali charakteryzujące się dużą odpornością na zmęczenie kordy z włókna węglowego w pasach wytworzonych z nowej masy poliuretanowej. W wyniku tego pasy Poly Chain® GT Carbon™ to najbardziej zaawansowane spośród dostępnych na rynku pasów synchronicznych, które zapewniają bezobsługową pracę i oszczędność energii oraz nie są uciążliwe dla środowiska.

• Najwyższa moc znamionowa: moc znamionowa wyższa o co najmniej 25% w porównaniu z pasami Poly Chain® GT2.

• Podstawowy pas składa się z nowo opracowanej, bardzo lekkiej masy poliuretanowej, która jest odporna na działanie związków chemicznych i zapewnia najlepszą przyczepność do kordów z włókna węglowego.

• Zastosowanie węglowych kordów powoduje zwiększenie mocy znamionowej, podniesienie wytrzymałości, poprawę odporności na obciążenia zmęczeniowe i uderzeniowe, zwiększenie elastyczności, doskonały poziom odwrotnych sił zginających, dobrą stabilność długości i praktycznie całkowity brak rozciągania.

• Dostępny w podziałkach 8MGT i 14MGT, pracuje na istniejących kołach pasowych Poly Chain®.

• Czystość, małe wymiary, trwałość, brak konieczności obsługi, oszczędność energii i przyjazność dla środowiska.

• Bezkonkurencyjna oszczędność ciężaru, przestrzeni i pieniędzy.

• Zakres temperatury od -54°C do +85°C.

Obecnie są rуwnież dostępne specjalne konstrukcje pasów:

- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
Specjalna mieszanka poliuretanowa zapewnia doskonałą odporność na wysokie temperatury.  Pozwala na utrzymanie pełnej sprawności pasa w wysokich temperaturach wahających się od 120°C do nawet 140°C w niewielkich okresach czasu;

- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil
Specjalna mieszanka poliuretanowa zapewnia bezproblemowe działanie w obecności oleju i w temperaturach sięgających nawet do 120°C (odpowiedni pas do skrzyń rozdzielczych, skrzyń biegów…).

UWAGI

Pasy Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature i Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil są dostępne w standardowych długościach do 2000 mm.  Pasy te są dostępne wyłącznie na zamówienie.  W celu uzyskania szczegółowych informacji i instrukcji prawidłowego użytkowania proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy Gates.


 
E-Z Download
What kind of file is this? Poly Chain® GT Carbon™ 5,048 KB
(4.9 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend