Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
ISO i nagrody za jakość
 
Wszystkie działania firmy Gates Power Transmission spełniają procedury zakładane przez certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Oprócz międzynarodowych rejestracji jakości ISO 9000 i QS-9000, firma Gates uzyskała również świadectwa jakości według specjalnych norm dotyczących przemysłu motoryzacyjnego, takich jak VDA 6, EAQF oraz TS16949. Dzięki swoim rozwiązaniom firma Gates uzyskała na całym świecie status „preferowanego dostawcy” oraz liczne nagrody jakościowe przyznawane przez najważniejszych klientów. 

Gates, jako światowy dostawca pasków i przewodów giętkich, uznaje odpowiedzialność za ochronę środowiska zarówno lokalnego jak też globalnego, w którym prowadzi swoją działalność. Celem firmy Gates jest spełnianie odpowiednich lokalnych, narodowych i międzynarodowych wymogów prawnych oraz kodeksów praktycznego postępowania, aby uniknąć jakichkolwiek niekorzystnych wpływów na środowisko ze strony oferowanych produktów i usług. Dzięki tym zabiegom o ochronę środowiska, kilka zakładów firmy Gates uzyskało już certyfikaty ISO 14001; następne uzyskają je w najbliższej przyszłości.

Te ważne certyfikaty umożliwiają firmie Gates świadczenie klientom usług na wyższym poziomie i zapewniają spójności systemów firmy na całym świecie.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend