Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                                      Polyflex® JB™

PolyFlex jbPas Polyflex® JB™ to synonim wysokiej gęstości mocy w niewielkiej przestrzeni. Opracowane przez firmę Gates i wprowadzone do opatentowanych procesów produkcji pasy Polyflex® JB™ zapewniają wysoką zdolność przenoszenia obciążeń przy bardzo wysokich prędkościach w małych i średnich napędach maszyn precyzyjnych.
Dzięki temu uzyskano znaczą oszczędność kosztów i większą swobodę rozwiązań konstrukcyjnych. Pasy Polyflex® JB™ zaleca się do stosowania we frezarkach stołowych, napędach tokarek, napędach wrzecionowych maszyn do obróbki drewna i metalu, komputerowych urządzeniach peryferyjnych, niewielkich dmuchawach itp. Pasy te są dostępne w profilach 3M-JB, 5M-JB, 7M-JB i 11M-JB.

Identyfikacja

Trwałe oznaczenie wskazujące typ i wymiary.

Budowa

• Zespolona konstrukcja pasów powoduje zwiększenie stabilności.
• Żebra pozwalają uniknąć sił zginających na małych kołach pasowych i zapewniają sztywność boczną.
• Kąt 60° zapewnia lepsze oparcie dla warstwy podatnej części rozciągliwej i bardziej równomierny rozkład obciążenia.
• Mały przekrój spełnia potrzeby zastosowań szczególnych, takich jak duże prędkości wałów, niewielkie rozmiary zespołów napędowych i wymagania płynnego prowadzenia.
• Mieszanka poliuretanowa o wysokim współczynniku rozciągliwości oraz dużym współczynniku tarcia.
• Precyzyjna metoda odlewania eliminuje zachodzenie i nakładanie.
• Doskonała przyczepność rozciągliwych kordów i mieszanka poliuretanowa zapewniają wysoką odporność na obciążenia zmęczeniowe i długi okres żywotności pasa.
• Wyjątkowa wytrzymałość. Mieszanka poliuretanowa jest odporna na obciążenia zmęczeniowe, zużycie i ozon.

Zalety

• Długi okres żywotności pasa w przypadku stosowania małych kół pasowych
i kompaktowych napędów.
• Większe prędkości obrotowe wałów, do 30 000 obr./min.
• Wysoka wydajność i płynne działanie dla precyzyjnych zastosowań.
• Oszczędność kosztów i swoboda rozwiązań konstrukcyjnych.
• Uniknięcie wibracji w przypadku poddania obciążeniom uderzeniowym.
• Zakres temperatury od -54°C do +85°C.

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Polyflex® JB™ 2,457 KB
(2.4 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend