Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                                      Synchro-Power®

 

Pasy poliuretanowe Gates Synchro-Power® zaprojektowano z myślą
o zapewnieniu długiego okresu eksploatacji oraz pracy efektywnej pod względem zużycia energii, zarówno do zastosowań związanych z
przenoszeniem mocy, jak i do zastosowań liniowych. Są one konstruowane w wersji otwartej i bezkońcowej w różnych rozmiarach, typach konstrukcji oraz z różnymi rodzajami zębów, co umożliwia zastosowanie w różnorodnych zadaniach o różnym zakresie mocy i prędkości. Poliuretan cechuje się wyjątkową wytrzymałością na zużycie i obciążenia zmęczeniowe, a jednocześnie dużą elastycznością. Jakość produktu jest widoczna poprzez wiele szczegółów. Doskonałe zazębienie osiągnięto dzięki niezwykle precyzyjnym wartościom tolerancji. Rękawy Synchro-Power® firmy Gates są najnowszym dodatkiem do gamy pasów poliuretanowych. Są one dostępne w szerokościach do 200 mm i łatwo je rozpoznać dzięki niebieskiej barwie.

Identyfikacja

Trzyczęściowy numer na zewnętrznej stronie pasa wskazuje podziałową zęba, długość podziałową i szerokość pasa podaną w milimetrach.

Budowa

• Poliuretanowy korpus zapewnia doskonałą odporność na ścieranie, a wskutek tego bardzo czyste działanie układu bez gromadzenia zanieczyszczeń.
• Poliuretanowe zęby zapewniają wyjątkową sztywność, która redukuje ich zginanie i zapewnia większą stabilność w całym układzie.
• Rękawy Synchro-Power®
- bezkońcowe, niełączone;
- dostarczane ze stalowymi kordami.
• Pasy Synchro-Power® Long Length
- produkowane jako pasy otwarte;
- dostarczane z kordami stalowymi, również ze stali nierdzewnej lub aramidu,
w zależności od konstrukcji pasa;
- kordy są rozmieszczone równolegle do krawędzi pasa oraz idealnie
prostopadle do jego zębów i wywierają niewielkie bądź nie wywierają żadnych
sił bocznych;
- dostępne w wersjach z tkaninami nylonowymi po obu stronach pasa co
powoduje wzmocnienie powierzchni I wydłużenie żywotności.

Zalety

• Szeroka gama profili zębów pozwala sprostać wszelkim wymaganiom klientów.
• Czyste, ciche i płynne działanie.
• Nie wymaga smarowania.
• Standardowy produkt dostosowany do temperatur od -5°C do +70°C. W przypadku zastosowań spoza tego zakresu proszę skonsultować się z przedstawicielem firmy Gates.
• Nadaje się do stosowania w nieprzyjaznych środowiskach.
• Szeroki zakres zastosowań: czynności automatycznego montażu, drzwi poziome i pionowe, drukarki, przenośniki, przemysł tekstylny, maszyny do pakowania i wiele innych.
• Pierwszorzędna wydajność w zakresie zarówno przenoszenia mocy (bezkońcowe), jak i zastosowań liniowych (otwarte).

 


 
E-Z Download

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend