Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                                      Polyflex®

polyflexTen kompaktowy i mocny pas o nominalnej górnej szerokości od 3 do 11 mm umożliwia przenoszenie dużej mocy i pracę przy dużych przełożeniach. Pas Polyflex® jest przeznaczony do kół pasowych o niezwykle małych średnicach i niewielkich rozmiarów napędów o wysokich prędkościach obrotowych. Idealny do stosowania w maszynach i obrabiarkach wymagających wysokiej wydajności i płynnego działania w ograniczonej przestrzeni, takich jak frezarki stołowe, napędy tokarek, napędy wrzecionowe maszyn do obróbki drewna i metalu, komputerowe urządzenia peryferyjne, niewielkie dmuchawy itp.

Identyfikacja

Trwałe oznaczenie wskazujące typ i wymiary.

Budowa

• Mieszanka poliuretanowa, przewyższająca materiały, z jakich wykonywane są pasy konwencjonalne, zapewnia większą odporność na obciążenia zmęczeniowe i zużycie oraz duży współczynnik tarcia. Poprawia również przyczepność do rozciągliwych kordów.
• Poliuretan jest niezwykle odporny na wysokie temperatury, substancje chemiczne i olej.
• Jednolita struktura na całej długości pasa Polyflex® jest uzyskiwana, ponieważ mieszanka poliuretanowa nie jest nakładana warstwami, lecz odlewana w postaci pojedynczego elementu po umieszczeniu kordów w formie.
• Użebrowana górna część zapewnia boczną sztywność bez zwiększania naprężeń zginających. Żebra zapobiegają również przegrzewaniu się pasów Polyflex®.
• Kąt 60° zapewnia lepsze oparcie dla kordu, a także bardziej równomiernie rozłożenie obciążenia.

Zalety

• Swoboda projektowania i redukcja rozmiarów przekładni, co nie jest możliwe w
przypadku konwencjonalnych pasów wykonanych z gumy.
• Niskie koszty konserwacji, ponieważ pas nie wymaga częstego ponownego napinania.
• Długa żywotność pasa w napędach kompaktowych.
• Zakres temperatury od -54°C do +85°C.

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend