Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
KSZTAŁTOWANY PRZEWÓD SILIKONOWY EXTRA SERVICE O ZGIĘCIU 90°
 

KSZTAŁTOWANY PRZEWÓD SILIKONOWY EXTRA SERVICE O ZGIĘCIU 90°

(Typ produktu: 4281)

90siliconehose

Ten przewód silikonowy gwarantuje wyjątkowe parametry w wysokich temperaturach, oferuje wysoką trwałość i niewielki zakres konserwacji. Wykonany jest z miękkiego i elastycznego materiału, który posiada doskonałą wytrzymałość na ściskanie. Jego kształt jest zgodny z konfiguracją układu chłodzenia najczęściej spotykaną we współczesnych pojazdach użytkowych.


• Składa się z wielu warstw materiału silikonowego najwyższego gatunku.
• Wzmocnienie: 3-warstwowy oplot poliestrowy, odporny na ciepło i działanie cieczy chłodzącej.
• Korpus przewodu: wyjątkowo gruby i odporny uniemożliwia wycieki zimnej wody i nie twardnieje pod wpływem ciepła.
• Powłoka: odporna na ciecz chłodzącą, ozon, czynniki atmosferyczne, promieniowanie słoneczne i ekstremalne temperatury zewnętrzne.
• Zakres temperatur otoczenia : -55°C do +176°C.
• Spełnia wymagania normy SAE 20R3 HT, klasa A oraz SAE 20R4 HT, klasa A.
• Średnica wewnętrzna od 10 mm do 75 mm.
 

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend