Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Przewód GP ("Ogólnego zastosowania") Warsztaty, stacje obsługi i firmy zarządzające flotami
 

                 Przewód GP ("Ogólnego zastosowania") Warsztaty,
             stacje obsługi i firmy zarządzające flotami

(Typ produktu 3204, 3206 i 3219)

GPHoseElastyczne przewody ogólnego zastosowania GP firmy Gates do wody, powietrza i innych mediów. 3 typy przewodów elastycznych GP pokrywają cały zakres ciśnień roboczych od 1,3 MPa (13 kg/cm2) do 3,7 MPa (37 kg/cm2).
Pakowanie: Odcinek 40 m w folii termokurczliwej.

GP 40(Typ produktu 3204)

Zalecany do zastosowań związanych z tłoczeniem powietrza i
wody wymagających maksymalnej elastyczności.
• Odporny na ścieranie, starzenie i działanie ozonu;
• Minimalne ciśnienie rozerwania 40 kg/cm² (4 MPa);
• Zakres temperatur od -50°C do +95°C (dla powietrza +80°C).

GP 60(Typ produktu 3206)

Trwały i elastyczny przewód do ogólnego stosowania w przemyśle do tłoczenia oleju, płynów hydraulicznych, alkoholu i roztworów wodnych. Do mycia gorącą wodą i instalacji sprężonego powietrza. Dla bezpieczeństwa zapewniona przewodność elektrostatyczna.
• Odporny na olej i ścieranie;
• Minimalne ciśnienie rozerwania 60 kg/cm² (6 MPa);
• Zakres temperatur od -40°C do +95°C (dla sieci sprężonego powietrza +70°C).

GP 80 Plus
(Typ produktu 3219)

Trwały i elastyczny przewód ogólnego zastosowania w przemyśle do tłoczenia oleju, płynów hydraulicznych, alkoholu, roztworów wodnych, kwasów, detergentów i chemikaliów. Dla bezpieczeństwa zapewniona przewodność
elektrostatyczna.
• Odporny na olej, ścieranie, starzenie i działanie ozonu;
• Minimalne ciśnienie rozerwania 110 kg/cm² (11 MPa) dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 13 mm (1/2") i 90 kg/cm² (9 MPa) dla większych średnic;
• Zakres temperatur od -40°C do +95°C w ciągłej eksploatacji, sporadycznie do +110°C.

 

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend