Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Station Master 15 Warsztaty, stacje obsługi i firmy zarządzające flotami
 

                          Station Master 15 Warsztaty, stacje
                  obsługi i firmy zarządzające flotami

(Nr produktu 3223)

StationMasterDo tłoczenia wody i powietrza pod niskim ciśnieniem.
• Powłoka odporna na wysokie temperatury, ozon, starzenie i ścieranie;
• Mocna konstrukcja ze spiralą tekstylną;
• Ciśnienie robocze do 1,5 MPa (15 kg/cm2);
• Odporny na temperatury do +95°C w przypadku eksploatacji ciągłej, dla powietrza do +80°C.


Zalecany do pompowania ogumienia, narzędzi pneumatycznych i mycia niskociśnieniowego. Pakowanie: Odcinek 20 m w folii termokurczliwej.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend