Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
ELASTYCZNY PRZEWÓD POWIETRZA DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH
 

ELASTYCZNY PRZEWÓD POWIETRZA DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH

FlexibleAirVentHose

(Typ produktu 4663)
Mocny, elastyczny przewód do połączeń filtra powietrza z silnikiem.
 
Wzmocnienie: oplot z tkaniny o dużej grubości, podwójny drut stalowy.
 
Powłoka odporna na wysokie temperatury, olej i ścieranie.
 
Korpus odporny na wysokie temperatury i olej.
 
Łatwy do cięcia nożem i nożycami do drutu.
 
Zakres temperatur otoczenia : -40°C do +125°C.
 
Pakowanie: odcinki o długości 3,048 m (10 ft) w pudełku.
 
Średnica wewnętrzna od 102 mm do 140 mm.
 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend