Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Łaczniki do przewodów paliwowych, przewodów spryskiwaczy i przewodów podcisnieniowych
 

                  Łaczniki do przewodów paliwowych,
                  przewodów spryskiwaczy i przewodów podcisnieniowych

Fuel line and vacuum tubing

(Typ produktu 7315)

Łączniki fi rmy Gates zalecane są do przewodów o małych średnicach. Zapewniają lepsze uszczelnienie pomiędzy przewodami o takich samych lub różnych średnicach wewnętrznych. Za pomocą łączników prostych, redukcyjnych, kątowych i trójników "T" i "Y", można wykonać praktycznie dowolne połączenie przewodów.

• Unikatowy pojedynczy kołnierz zapewnia szczelne połączenie;
• Dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 2 mm do 12 mm;
• Nylon wzmocniony włóknem szklanym odporny jest na ekstremalne temperatury w zakresie od -65°C do +250°C, dodatki do cieczy chłodzącej, benzynę, olej napędowy, olej i gaz płynny;
• Ciśnienie robocze do 2 MPa (20 kg/cm2).

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend