Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Zestaw sklepowy z elastycznymi przewodami paliwowymi
 

                        Zestaw sklepowy z elastycznymi 
                przewodami paliwowymi

(Nr katalogowy 4986-10160, 4986-10161, 4986-10162, 4986-10163)

Clamp Extension Merchandiser Korzystając z tego zestawu sklepowego z przewodami o małej średnicy, można zapomnieć o problemach z magazynowaniem i dostępnością. Wygodny w użyciu, trwały zestaw mieści 6 bębnów z najlepiej sprzedającymi się przewodami o małej średnicy. Po prostu wybiera się odpowiednią średnicę i odcina się przewód odpowiedniej długości. Odpady przewodów nie występują.


Opakowanie zawiera:
• Metalowy stojak o szerokości 530 mm ze znakiem
fi rmowym Gates i płytą do odmierzania;
• 6 bębnów z 7,5 lub 15 m przewodu o małej średnicy;
• 7 magnetycznych tabliczek identyfi kacyjnych umożliwiających dopasowanie oferty do potrzeb;
• 4 wkręty i 4 kołki do montażu na ścianie i 2 specjalne zaczepy do mocowania na dowolnej płycie perforowanej;
• Lekki obcinak do węży fi rmy Gates przymocowany cienkim łańcuchem do stojaka.
 

Specyfi kacje mozna znalezc w cenniku produktów fi rmy Gates
a w celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt z
przedstawicielem fi rmy.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend