Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Przewód paliwowy o niskiej przenikalnosci
 

                     Przewód paliwowy o niskiej przenikalnosci

low permeation fuel hose(Typ produktu 4219)

Przewód elastyczny bardzo wysokiej jakości spełniający najnowsze normy i wymagania ochrony środowiska.

• Osłona z polielastomeru odporna na przenikanie alkoholu i zasiarczonych gazów;
• Przewód odporny na temperaturę, zasiarczony gaz i paliwo (benzynę ołowiową, bezołowiową, z domieszką alkoholu, olej napędowy, biopaliwo);
• Powłoka odporna na wysokie temperatury, ozon i starzenie się;
• Wzmacniający oplot z włókna poliestrowego;
• Ciśnienie robocze do 1,2 MPa (12 kg/cm2);
• Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia od -35°C do +150°C;
• Spełnia wymagania normy SAE 30R9.

Zalecany do połączeń mocowanych obejmami w systemach paliwowych.


Nie nadaje sie do stosowania wewnatrz zbiorników ani do gazu płynnego. Nie jest przeznaczony do zamiany zespołów przewodów w silnikach z wtryskiem paliwa.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend