Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Przewód paliwowy z oplotem tekstylnym
 
                      Przewód paliwowy z oplotem tekstylnym

(Typ produktu 4324)

Fuel_hose_textilePrzewód paliwowy o małej średnicy z wytrzymałym i odpornym na olej oplotem tekstylnym. Przewody umożliwiają niezawodny i bezpieczny serwis obwodów paliwowych w samochodach osobowych.


• Przewód odporny na temperaturę, paliwo (benzyna ołowiowa i bezołowiowa, olej napędowy) i olej; 
• Wzmacniający przewód oplot tekstylny odporny jest na temperaturę, ozon i starzenie się;
• Ciśnienie robocze do 0,6 MPa (6 kg/cm2);
• Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia od -35°C do +100°C.


Zalecany do połączeń mocowanych obejmami w samochodowych systemach paliwowych. Nie wolno stosowac w zbiornikach z gazem zasiarczonym, gazem płynnym i biopaliwem. Nie jest przeznaczony do zamiany zespołów przewodów w silnikach z wtryskiem paliwa.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend