Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Elastyczny przewód paliwowy
 

                      Elastyczny przewód paliwowy

(Typ produktu 3225)

Fuel_line_hoseUniwersalny przewód o małej średnicy przeznaczony dla układów paliwowych (benzyna ołowiowa i bezołowiowa, olej napędowy).

• Powłoka odporna na wysokie temperatury, olej, ozon i starzenie się.
• Przewód został ulepszony w celu dostosowania do zmienionych charakterystyk paliwa, jest odporny na temperaturę i olej;
• Spiralne wzmocnienie tekstylne;
• Ciśnienie robocze do 1 MPa (10 kg/cm2);
• Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia od -35°C do +125°C;
• Spełnia wymagania norm SAE J30R7, ISO 4639-2 i DIN 73379 (z wyjątkiem tolerancji).
Zalecany do połączeń mocowanych obejmami we wszystkich systemach paliwowych, łącznie z układem wtryskowym.

Nie wolno stosowac w zbiornikach z gazem zasiarczonym, gazem płynnym i biopaliwem. Nie jest przeznaczony do zamiany zespołów przewodów w silnikach z wtryskiem paliwa.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend