Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Łaczniki do przewodów grzewczych
 

                   Łaczniki do przewodów grzewczych

(Typ produktu 7315)

HeaterhoseconnectorsŁączniki do przewodów grzewczych firmy Gates zalecane są do przewodów grzewczych i cieczy chłodzącej o małych średnicach. Zapewniają lepsze uszczelnienie pomiędzy
przewodami o takich samych lub różnych średnicach wewnętrznych. Za pomocą łączników prostych, redukcyjnych, kątowych i trójników "T", można wykonać praktycznie dowolne połączenie przewodów.

• Wykonane w 100% z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym;
• Specjalne zabezpieczenie zapobiega skręcaniu się przewodu na łączniku;
• Pojedynczy kołnierz zapewnia szczelne połączenie;
• Doskonała odporność na ekstremalne temperatury w zakresie od -65°C do +250°C, dodatki do cieczy chłodzącej, benzynę, olej napędowy, olej i gaz płynny;
• Maksymalne ciśnienie robocze do 2 MPa (20 kg/cm2). Pakowanie:

Średnica zewnętrzna do 19 mm: 5 sztuk w torebce plastikowej.
Średnica zewnętrzna 25 mm: 2 sztuki w torebce plastikowej.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend