Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
PROSTY SILIKONOWY PRZEWÓD GRZEWCZY EXTRA SERVICE
 

PROSTY SILIKONOWY PRZEWÓD GRZEWCZY EXTRA SERVICE

ExtraServiceStraightsiliconehose

(Typ produktu: 3231)
 
Bardzo odporny i elastyczny przewód grzewczy do samochodów dostawczych. Wyjątkowo odporny na ekstremalne temperatury występujące w słabo wentylowanym otoczeniu.

• Wzmocnienie: oplot aramidowy odporny na ciepło i działanie cieczy chłodzącej.

• Odporny na ciecze chłodzące, ozon i czynniki atmosferyczne.

• Zakres temperatur otoczenia : -55°C do +204°C.

• Spełnia wymagania normy SAE 20R3, klasyA.

• Pakowanie: odcinki o długości 7,62 m (25 ft) w pudełku.

• Średnica wewnętrzna od 10 mm do 25 mm.
 
 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend