Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
PRZEWÓD DO CHŁODNIC EXTRA SERVICE VULCO-FLEX®
 

     PRZEWÓD DO CHŁODNIC EXTRA SERVICE VULCO-FLEX®

ExtraServiceVulcoFlex

(Typ produktu: 4284)
 
Vulco-Flex®jest elastycznym przewodem do chłodnic z wbudowaną spiralą z drutu. Stanowi stały przewód wymienny - spełniający zadania przewodu kształtowanego. Przewód Vulco-Flex®może zastąpić szeroką gamę przewodów kształtowanych o różnych kształtach i rozmiarach. Wraz z prostymi i kształtowanymi przewodami do chłodnic produkowanymi przez firmę Gates, ten elastyczny, wysokiej jakości przewód umożliwia optymalne pokrycie rynku.
 
Wbudowana spirala z drutu stalowego umożliwia gięcie przewodów średnich rozmiarów bez skręcania czy załamań.
 
Wzmocniony warstwą tkaniny poliestrowej.
 
Łatwy w montażu. Przewód dopasowuje się do wymaganego kształtu bez zbędnych naprężeń na połączeniach;
 
Odporny na ciecze chłodzące, olej i ozon.
 
Zakres temperatur od -40°C do 100°C.
 
Dostępny w odcinkach różnej długości. Średnica wewnętrzna od 45 mm do 76 mm.
 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend