Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
PRZEWÓD KSZTAŁTOWANY EXTRA SERVICE
 

     PRZEWÓD KSZTAŁTOWANY EXTRA SERVICE

extra service curved hose(Typ produktu: 4278)
 
Ten uniwersalny przewód wykorzystywany jest do wielu ciężkich zastosowań. Jest łatwy w przycinaniu na wymiar i montażu. Symetryczne przewody kształtowane o wygięciu 90o są często stosowane w ciężarówkach, autobusach, traktorach lub innych urządzeniach przemysłowych.
 
Wzmocnienie: oplot aramidowy.
 
Bardzo gruba i sprężysta warstwa wewnętrzna zapobiega przeciekom zimnej wody i stwardnieniu pod wpływem ciepła.
 
Odporny na wysokie temperatury, ciecze chłodzące, ozon i czynniki atmosferyczne.
 
Zakres temperatur od -40°C do +100°C, sporadycznie do +110°C.
 
Spełnia wymagania normy SAE 20R4, klasy D2 i normy DIN 73411, klasy A.
 
Średnica wewnętrzna od 10 mm do 80 mm.
 
 
 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend