Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
PROSTY PRZEWÓD DO CHŁODNIC GREEN STRIPE®
 

 PROSTY PRZEWÓD DO CHŁODNIC GREEN STRIPE®

GreenStripe(Typ produktu: 4168)
 
Ten odporny i giętki przewód do chłodnic jest doskonały do ogólnego stosowania w prostych i lekko zgiętych połączeniach w pojazdach użytkowych.

• 2-warstwowe wzmocnienie z tkaniny zapewnia maksymalną elastyczność i wytrzymałość.

• Odporny na wycieki wody dzięki korpusowi wykonanemu z zaawansowanej technologicznie mieszanki EPDM, który zachowuje miękkość i giętkość nawet w niekorzystnych warunkach pracy.

• Redukuje utratę wody związaną z przenikaniem przez ścianki i pokrycie węża, znacząca zaletą w porównaniu z przewodami silikonowymi.

• Odporny na degradację elektrochemiczną - główną przyczynę awarii przewodów.

• Zakres temperatur otoczenia : -40°C do +135°C.

• Spełnia wymagania normy SAE 20R1 typu EC, klasy D dla standardowych ścianek.

• Dostępny w odcinkach 1 m, na powłoce znajdują się oznaczenia w odstępach 1 cm, ułatwiające odpowiedni montaż.

• Średnica wewnętrzna od 19 mm do 114 mm.
 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend