Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
PROSTY PRZEWÓD SILIKONOWY EXTRA SERVICE
 

     PROSTY PRZEWÓD SILIKONOWY EXTRA SERVICE

StraightSiliconeHose

(Typ produktu: 4171)
 
Ten prosty przewód silikonowy powinien być stosowany w układach grzewczych, chłodniczych lub do przesyłania chłodziwa w słabo wentylowanym otoczeniu. Silikonowy przewód firmy Gates jest odporny na ekstremalne temperatury i daje się łatwo przycinać do żądanego wymiaru.
 
Składa się z wielu warstw materiału silikonowego pierwszego gatunku.
 
Wzmocniony syntetyczną plecioną tkaniną odporną na wysokie temperatury.
 
Bardzo gruba i sprężysta warstwa wewnętrzna zapobiega przeciekom zimnej wody i stwardnieniu pod wpływem ciepła.
 
Odporny na starzenie się materiału, ozon, płyny chłodzące i oleje smarowe.
 
Zakres temperatur otoczenia : -40°C do +176°C.
 
Spełnia wymagania normy SAE 20R1, klasy A dla standardowych ścianek.
 
Średnica wewnętrzna od 13 mm do 114 mm (odcinki 1 m).
 
 
 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend