Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Prosty przewód grzewczy
 
                         Prosty przewód grzewczy

(Typ produktu 3230)

straight_heater_hoseNiezwykle trwały przewód grzewczy do połączeń prostych i zakrzywionych. Sprężyste wzmocnienie pozwala na zamocowanie przewodu elastycznego na króćcu o średnicy większej o 4 mm od nominalnej średnicy wewnętrznej przewodu.

• Mocny i elastyczny rdzeń pozwala na średni promień gięcia;
• Sprężyste wzmocnienie zwiększa wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne i umożliwia montaż na króćcach o większych średnicach;
• Przewód i powłoka są odporne na działanie ozonu, cieczy chłodzącej i temperatury w zakresie od -50°C do +100°C, sporadycznie +110°C;
• Spełnia wymagania normy DIN 73411, klasa A (z wyjątkiem tolerancji).


Pakowanie: Odcinek o długości 15m w kartonie ze zdejmowaną pokrywą umożliwiającą łatwe rozwijanie, pomiar i magazynowanie.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend