Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Przewód układu chłodzeniaFlexcord Plus
 

                     Przewód układu chłodzeniaFlexcord Plus

(Typ produktu 4272)

Flexcord_plusLekki prosty przewód układu chłodzenia, przystosowany do ciężkich warunków panujących w komorze silnika.

• Odporny na wysokie temperatury i rozerwanie;
• Bardzo elastyczny przewód o mocnym rdzeniu pochłaniającym drgania i wstrząsy;
• Wzmocnienie oplotem z włókien poliamidowych;
• Przewód i powłoka odporne są na temperaturę, ozon i dodatki do cieczy chłodzącej;
• Zakres temperatur od -40°C do +135°C;
• Spełnia wymagania normy DIN 73411, klasa B1 i SAE 20R4, klasa D2.


Dostępny w odcinkach o długości 1m, które mogą być odpowiednio przycięte za pomocą obcinaka do węży firmy Gates (patrz str. 48).

 PN 

 Inside diameter 

Maks.
cisnienie
robocze

 

 mm

"

 MPa

 4272-10080   8        5/16  0.4
 4272-10100  10  3/8  0.4
 4272-10120  12  1/2  0.4
 4272-10150  15  5/8  0.4
 4272-10180  18  11/16  0.4
 4272-10200   20   13/16  0.3
 4272-10220  22  7/8  0.3
 4272-10250  25  1  0.3
 4272-10280  28   1-1/8  0.3
 4272-10300  30  1-3/16   0.3
 4272-10320  32  1-1/4  0.3
 4272-10350  35  1-3/8  0.3
 4272-10380  38  1-1/2  0.3
 4272-10400  40  1-9/16  0.2
 4272-10420   42  1-5/8  0.2
 4272-10450   45  1-3/4  0.2
 4272-10480  48  1-7/8  0.2
 4272-10500   50  2  0.2


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend