Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Przewód kształtowany
 
                           Przewód kształtowany

(Typ produktu 4275)

curvedhoseFabrycznie kształtowane górne, dolne przewody chłodnicy, przewody obejściowe, grzewcze oraz przewody do innych zastosowań w układach chłodzenia. Oferta przewodów kształtowanych firmy Gates jest najbardziej wszechstronną na europejskim rynku części zamiennych.

Dzięki unifi kacji - przewód o jednym rozmiarze pasuje do kilku zastosowań - można obniżyć liczbę pozycji magazynowych. Umieszczenie znaczników pozwalających na przycięcie przewodu do żądanego wymiaru, zwiększa liczbę możliwych zastosowań.

• Fabryczne kształtowanie zapewnia dopasowanie i doskonałą szczelność połączeń;
• Odporne na temperaturę, ozon i ciecze chłodzące;
• Zakres temperatur od -40°C do +100°C, sporadycznie do +110°C;
• Maksymalne ciśnienie robocze dla przewodów o średnicy wewnętrznej nie przekraczającej 40 mm wynosi 0,4 MPa; a dla przewodów o średnicy wewnętrznej większej od 40 mm - 0,3 MPa;
• Wzmocnione oplotem z włókien poliamidowych lub celulozowych (w zależności od zastosowania);
• Spełnia wymagania norm SAE 20R4, klasy D2 i DIN 73411, klasy A (z wyjątkiem tolerancji).

 

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend