Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
MegaSys®

Gates MegaSys® to specjalnie zaprojektowany układ składający się z przewodu ciśnieniowego oraz końcówki, zapewniający doskonałą wydajność, uniwersalność, prostotę użytkowania oraz wartość. To rozwiązanie gwarantujące najniższe koszty zakupu i utrzymania. Stosowana przez firmę Gates zasada stałego ciśnienia roboczego każdego przewodu niezależnie od jego rozmiaru ułatwia dobranie produktów spełniających wymagania układu pod względem ciśnienia i temperatury.

OSZCZĘDŹ CZAS, MIEJSCE I PIENIĄDZE DZIĘKI PRODUKTOM MEGASYS®

  • Stałe ciśnienie robocze przewodu niezależne od jego średnicy ułatwia wybór właściwego produktu
  • Przewody przeznaczone do najszerszej gamy zastosowań w budownictwie, rolnictwie, przetwórstwie i gałęziach specjalnych przemysłu, obejmujące linie produktów do pracy w ciśnieniach 21,0 MPa, 22,5 MPa, 28,0 MPa, 35,0 MPa i 42,0 MPa
  • Promień gięcia - do 30% wartości wymaganej przez normy międzynarodowe
  • Zmniejszenie całkowitej długości zamontowanych przewodów
  • Ułatwienie prac hydraulicznych oraz możliwość ułożenia w ciasnej przestrzeni
  • Zmniejszenie liczby niezbędnych kształtek kolankowych
  • Prosty montaż dzięki większej elastyczności
  • Zmniejszenie wymaganej ilości zapasów magazynowych
  • Większa trwałość w zastosowaniach związanych ze zginaniem i odchylaniem
  • Łatwa identyfikacja przewodów w magazynie i w układach dzięki różnicom w konstrukcji oraz oznakowaniu za pomocą barwnych kodów


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend