Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Dźwiękowy tester napięcia Gates 508C
 

SonicTensionMeter_205C

Prawidłowe założenie pasa ma istotne znaczenie dla optymalnego działania napędów z pasami klinowymi i synchronicznymi. Dźwiękowy tester napięcia 508C firmy Gates umożliwia prosty i dokładny pomiar napięcia poprzez analizę fal dźwiękowych (naturalnych częstotliwości) emitowanych przez pas i odbieranych za pośrednictwem czujnika. Przyrząd przetwarza sygnały wejściowe i podaje napięcie na wyświetlaczu cyfrowym. Tester ma zwartą budowę, przetwarza i przechowuje dane w celu powtórnego użycia, dokładnie mierząc napięcie pasa. Więcej informacji dotyczących sposobu pomiaru napięcia pasa można znaleźć na stronie 160.
Charakterystyka
- Przechowuje wartości ciężaru, szerokości i rozpiętości dla maksymalnie 20 systemów.
- Funkcja automatycznego nastawiania wzmocnienia automatycznie eliminuje zakłócenia tła.
- Automatyczne wyłączanie po 5 minutach braku aktywności, czyni tester przyrządem energooszczędnym.
- Zakres pomiarowy: 10 Hz to 5000 Hz.
- Elastyczny czujnik (czujnik przewodowy i czujnik indukcyjny - dostępne na zamówienie).
- wys. 160 mm głęb. D 26 mm szer. 59 mm

 
 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend