Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
PowerGrip® GTX
PowerGrip® GTX

PowerGrip® GTX jest najnowszym synchronicznym pasem gumowym w ofercie firmy Gates. Pas jest dostępny z podziałką 8M i 14M, idealnie nadaje się do zastosowań wymagających wysokiej wydajności, dużych prędkości obrotowych i cichego działania. Niezależnie, czy stosowany jest do pierwszego montażu, czy na rynku wtórnym, pas PowerGrip® GTX jest zawsze niezawodnym rozwiązaniem.

KONSTRUKCJA

  • Kordy o dużej wytrzymałości na rozciąganie i niewielkim wydłużeniu zapewniają bardzo wysoką odporność na obciążenia udarowe
  • Cichy w eksploatacji i bezobsługowy
  • Niewielki, lekki, ekonomiczny
  • Doskonale dopasowany do kół pasowych HTD®
  • Wykonanie antystatyczne (ISO 9563), zgodność z REACH i RoHS
  • Standardowe pasy z podziałką dostępne w długościach od 264 mm do 4578 mm i szerokościach 20, 30, 40, 50, 65 i 85 mm (8M) oraz 20, 40, 55, 85, 115 i 170 mm dla (14M). Inne rozmiary dostępne na zamówienie
  • Na życzenie klienta dostarczamy pasy w wersji PowerPainT™, pozwalającej wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia w procesach lakierowania
KORZYŚCI DLA FIRMY
  • Łatwa wymiana z aktualnie używanych pasów typu HTD®/GT3, umożliwiająca uzyskanie bardziej kompaktowego napędu przy jednoczesnym podwyższeniu mocy o 40% w porównaniu z pasem PowerGrip® GT3
  • Niezawodne działanie i bezawaryjna eksploatacja, wydłużona żywotność napędu
  • Znaczące obniżenie kosztów codziennej eksploatacji dzięki wyeliminowaniu przestojów i maksymalizacji wydajności

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip® GTX 924 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend