Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
PowerGrip® GTX
PowerGrip® GTX

PowerGrip ® GTX è la nuovissima cinghia sincrona di qualità superiore in gomma, della gamma cinghie Gates. Disponibile nei passi 8M e 14M, questa cinghia rappresenta la scelta ottimale per alte prestazioni, condizioni a coppia elevata e per un funzionamento silenzioso. Sia per trasmissioni di nuova progettazione che per una sostituzione, potete affidarvi a PowerGrip ® GTX.

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

  • Trefoli ad alta resistenza e allungamento ridotto, per la massima resistenza ai picchi di carico
  • Funzionamento silenzioso e nessuna manutenzione
  • Compatta, leggera, economica
  • Si adatta perfettamente alle pulegge con profilo HTD®
  • Antistatica (ISO 9563) e conforme a REACH e RoHS
  • Disponibile di serie negli sviluppi da 264 mm fino a 4578 mm, e nelle larghezze 20, 30, 40, 50, 65, 85 mm (8M) e 20, 40, 55, 85, 115, 170 mm (14M). Altre dimensioni sono disponibili su richiesta
  • Su richiesta disponibile la versione PowerPainT™ per eliminare il rischio di contaminazione nelle linee ed impianti di verniciatura
VANTAGGI PER LA VOSTRA ATTIVITÀ
  • Facile sostituzione delle cinghie a profilo HTD ®/GT3 nelle applicazioni esistenti, riduzione dimensionale del gruppo trasmissione e aumento contemporaneo della capacità di trasmissione di potenza, del 40% su PowerGrip ® GT3
  • Funzionamento affidabile e sicuro senza problemi, per una maggiore vita utile dei vostri sistemi
  • Riduzione sostanziale dei costi operativi giornalieri grazie all’eliminazione dei tempi morti e all’ottimizzazione della produttività

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip® GTX 922 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend